Pubblica i tuoi prodotti
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin

    LAVA IX Wash basin

    MORA LAVA IX

    The LAVA Wash Basin IX is the perfect complement to our LAVA Freestander Bath IX, with the same geometric, three-dimensional exterior and seamless, flowing interior lines.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    mooth and elegant, the LAVA Wash Basin X combines effortlessly with the Mora Freestander Bath X. Its proportions are welcoming and contemporary with a minimal silhouette that works with a multitude of styles.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    Article number: 952009.22

    Voce di capitolato
      • Mineral composite with a textural form
      • Width: 560 mm
      • Deep: 370 mm
      • Height: 150 mm
      • Basin waste sold seperately
      • Weight: 11 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico952009-22
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)560
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa