Pubblica i tuoi prodotti
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror

    CAVA I, mirror

    A minimal design, with atmospheric backlighting, brings an extra layer of character to bathroom spaces.

    Designed around a central idea of a minimal, unframed backlit mirror, mounted just 30 mm from the wall, Cava has an aura of its own. Its light can be switched at a touch from warm to cooler tones. The mirror itself has an anti-fog function and is safety foiled for peace of mind. Available in circular or square versions and multiple sizes.

    Article number: 953003 Size: 700 x 500 mm


    Voce di capitolato
      • 700 x 500 mm
      • Ambient lightning
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 41,2 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,534 kg
      • Slimline 30 mm wall projection
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico953003
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)700
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)553
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa