Pubblica i tuoi prodotti
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Archiviato

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953112 Size: 800 x 800 mm

    Voce di capitolato
      • 800 x 800 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico953112
    • Famiglia di prodottoX Collection
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)800
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE1090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment