Pubblica i tuoi prodotti
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste

    Free Flow Push down-waste

    This push down-wastes are made for sinks thats has thicker materials with or without spillway overflow. Available in the colours: chrome, matte black, matte white, polished brass, brushed brass, brushed copper and brushed nickel.


    Chrome art.no: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004. 

    Matte black art.no: S600066.12  RSK 8560150 VVS 747084011. 

    Matte white art.no: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010. 

    Polished brass art.no: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085. 

    Brushed brass art.no: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087. 

    Brushed copper art.no: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097. 

    Brushed nickel art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Voce di capitolato
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS600066
    • Famiglia di prodottoPush down-waste
    • Gruppo di famigliaPush down-waste
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)103
    • Larghezza (mm)74
    • Profondità (mm)86
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEG017210
    • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves