uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Mosa Terra Beige&Brown - Dark Grey Brown - Floor tile surface

Unique ref.: pt2445-floor
Produttore: Mosa
Famiglia prodotto: Tiles
Gruppo prodotto: Non Glazed Porcelain Tiles EN14411 B1a
Data di pubblicazione: 2017-06-16
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)

Gradations of beige and brown in three colour types. Combine colours and sizes to create a lively tile pattern with distinctive lines.

Terra Beige & Brown consists of twelve hues: four grey-brown hues, four yellow-brown hues, and four reddish-brown hues that transition from light to dark. The powder matt finish gives these tiles a unique look. 

 *This is a pre-made surface pattern for floor or wall. The native software files offer infinite textures for optimal modelling and visualisations. This pattern can be customized with the Mosa Pattern Generator tool

PT: PT2445
GR: GR003-007
PRODUCT: (%/m2)
01: 265 V 015060 = 45.95%
02: 265 V 010060 = 21.62%
03: 265 V 005060 = 32.43%
THICKNESS: 12 mm


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Netherlands
Prodotto in: Netherlands

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Codice UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Codice: L533
Uniclass 1.4 Descrizione: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic tiles
NBS Reference Codice: 80-96-19
NBS Reference Descrizione: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes

BIMobject®