Pubblica i tuoi prodotti
AGILE OP.6
Mosaico+

AGILE OP.6

COLLEZIONE DIALOGHI La collezione Dialoghi, firmata da Francesco Lucchese, nasce da una ricerca progettuale incentrata sull’esperienza della materia. L’esperienza come strumento per esplorare il mondo della creatività e del progetto, la materia come punto di partenza e di arrivo per esaltare gli elementi essenziali che sono alla base di un diverso modo di pensare il mosaico. La collezione Dialoghi permette di creare mosaici originali e personalizzati, scegliendo tra una varietà di essenze in legno, pietre naturali, vetro e metallo, in un infinito scambio tra forme e materie. Mosaico+ ha riservato per la collezione Dialoghi la migliore selezione delle materie prime e lavorazioni con processi produttivi ad alta tecnologia made in Italy. Design: Francesco Lucchese.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDL_0374
  • Famiglia di prodottoMosaic
  • Gruppo di famigliaDialoghi
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)8
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioPietra
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Mosaici
  • Clasificazione IFCMateriale

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Sud America Africa