Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm
Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm
Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm
Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm
Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm
Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm
Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm
Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm
Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm
Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm

    Bamboo X-treme Decking Finito 137 mm

    MOSO Bamboo X-treme è una tavola massiccia ad alta densità, ricavata dalla compressione delle strisce di bambù. MOSO Bamboo X-treme è utilizzabile per applicazioni da esterno, specialmente come decking. Uno speciale e unico processo di termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO Bamboo X-treme la più alta classe possibile di durabilità secondo le norme EU (vedere caratteristiche tecniche sotto) e ne aumenta la densità rendendolo molto duro. Una caratteristica importante di MOSO Bamboo X-treme è l’incastro maschio / femmina sulle teste delle tavole; questo può essere fatto solo con materiali molto stabili e permette di collegare in lunghezza un numero illimitato di doghe. Lo speciale profilo dei lati, offre la possibilità di scegliere tra la superficie piatta o quella scanalata, consentendo una rapida installazione con i fissaggi MOSO. Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO Bamboo X-treme tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
      • Codice: BO-DTHT171G e BO-DTHT171G-01
      • Finito con Woca Oil e Sikkens Cetol WF 771
      • Dimensioni: 1850x137x20 mm
      • Incastro maschio / femmina sulle teste
      • Consentendo una rapida installazione con i fissaggi MOSO
      • Densità: +/- 1150 kg/m3
      • Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza + 0,9% (24 ore in acqua 20°C)
      • Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Reazione al fuoco: Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
      • Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84)
      • Resistenza allo scivolamento: USRV 55 (asciutto), USRV 29 (bagnato) CEN/TS 15676) / R 10 (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) (asciutto)
      • Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) Testato su un campione di MOSO Bamboo X-treme esposto per 3 anni
      • Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) Testato su un campione di MOSO Bamboo X-treme esposto per 3 anni
      • Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) Testato su un campione di MOSO Bamboo X-treme esposto per 3 anni
      • Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
      • Carico di rottura: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
      • Durabilità biologica: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato / Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Efficacia contro Blue Stain fungus: Classe 0 (EN 152)
      • Classe di utilizzo: Classe 4 (EN 335)
      • CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: Prodotti disponibili con certificazione FSC su richiesta
      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3, IEQ 4.4
      • Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (D)
      • Garanzia: 25 anni
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBO-DTHT171G
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo X-treme
    • Gruppo di famigliaBamboo Decking
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-02-28
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)1850
    • Larghezza (mm)137
    • Profondità (mm)20
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-13 35 23 11
    • Titolo OmniClassStructural Floor Decks