Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo X-treme Rivestimento Chiuso137 mm
Bamboo X-treme Rivestimento Chiuso137 mm
Bamboo X-treme Rivestimento Chiuso137 mm
Bamboo X-treme Rivestimento Chiuso137 mm
Bamboo X-treme Rivestimento Chiuso137 mm
Bamboo X-treme Rivestimento Chiuso137 mm

    Bamboo X-treme Rivestimento Chiuso137 mm

    Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme®, è una tavola massiccia da esterni ad alta densità, realizzata con strisce di bambù compresse. Uno speciale e unico processo di termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di durabilità secondo le norme EU, incrementandone la stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. Inoltre, al contrario degli altri prodotti in legno, MOSO® Bamboo X-treme® raggiunge la classe di reazione al fuoco B-s1-d0 (EN-13501-1) senza l’impregnazione con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti. Il rivestimento MOSO® Bamboo X-treme® è disponibile in 3 profili: un profilo ribassato per l’installazione con clips (18mm) e viti, un profilo chiuso con fresata a scomparsa per l’installazione con clips, ed un profilo trapezoidale per l’installazione con viti a vista.

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
    • • Codice: BO-DTHT530

      • Profilo Chiuso

      • Dimensioni: 1850x137x18mm

      • Incastro di testa maschio/femmina

      • Densità: +/- 1150 kg/m3

      • Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)

      • Resistenza all’impronta – Durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

      • Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84)

      • Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

      • Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

      • Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

      • Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)

      • Carico di rottura: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)

      • Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato / Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)

      • Classe uso: Classe 4 (EN 335)

      • CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)

      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)

      • FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.

      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)

      • Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)

      • Garanzia: 25 anni

      1) Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.
      2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBO-DTHT530
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo X-treme
    • Gruppo di famigliaBamboo Rivestimento
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1850
    • Larghezza (mm)137
    • Profondità (mm)18
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione