Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo Pannelli Massicci Density Caramel 38 mm
Bamboo Pannelli Massicci Density Caramel 38 mm
Bamboo Pannelli Massicci Density Caramel 38 mm
Bamboo Pannelli Massicci Density Caramel 38 mm

    Bamboo Pannelli Massicci Density Caramel 38 mm

    Il pannello solido di bambù MOSO Bamboo in stile Density ha uno strato superiore fatto di strisce di bambù. Questo rende il Bamboo Solid Panel (D) molto duro e resistente all’usura e quindi interessante per applicazioni impegnative in termini di utilizzo o di design.

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
    • • Codice: BP-DT5050
      • Density, Caramel, Grezzo
      • Dimensioni: 2440x1220x38mm
      • Costruzione: 3-6-20-6-3 mm
      • Densità (Toplayer): +/- 1050 kg/m3
      • Spessore dello strato di usura: 3-4 mm 1)
      • Emissione di formaldeide: Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) / Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 2)
      • Modulo di elasticità: 4318 N/mm2 (38 mm) 3) (valore medio - EN 789)
      • Colla: D3 resistente all’acqua
      • CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
      • FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.4 (se richiesto come E0)
      • Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)

      1) Dipende dal tipo di pannello.
      2) Testato su pannello con spessore 40 mm, con cavità dietro le tavole.
      3)Disponibile su richiesta – La classe E0 è una classe di emissione di formaldeide non ufficiale ma è
      comunemente usata per indicare i prodotti fabbricati con collanti senza aggiunta di formaldeide
      (NAF). I prodotti in classe E0 sono automaticamente qualificati secondo la classe ufficiale E1 in
      accordo alla normativa EN 717-1.
      4) Modulo di elasticità degli altri pannelli disponibile su richiesta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBP-DT5050
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo Solid Panel
    • Gruppo di famigliaBamboo Panel, Beam & Veneer
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2440
    • Larghezza (mm)1220
    • Profondità (mm)38
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione