Pubblica i tuoi prodotti
Diesel Generator Set, mtu 6R0213, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 6R0213, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V

    Product Highlights:

    • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
    • Verified product design, quality and performance integrity
    • Cutting-edge emissions control
    • Best-in-class reliability and availability
    • Optimized maintenance intervals
    • Advanced monitoring & communications
    • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
    • Compliant with industry codes & standards
Voce di capitolato
  • Equipment

    Engine: Volvo TAD1353GE

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodiesel-generator-set-mtu-6r0213-350-400kwe-60hz-208-600v
  • Famiglia di prodottoElectrical Generator Sets
  • Gruppo di famigliaVolvo TAD1353GE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione
  • Codice ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrizione Uniclass 2015Generator sets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numero OmniClass23-35 11 15 11
  • Titolo OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America
Anguilla
Argentina
Antigua e Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasile