Pubblica i tuoi prodotti
Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

4.0 su 5 stelle4.0(8 recensioni)

mtu 1600 series generator sets perform at the highest level and cover the power range from 750 to 900kWe. With a robust design and optimal fuel consumption, our diesel generator sets are trusted by customers around the world.

Product Highlights:

  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Cutting-edge emissions control
  • Compliant with industry codes & standards
  • The generator set fulfills performance per ISO 8528 and offers 100% load acceptance according to NFPA 110
  • Permanent magnet excitation system for generator as standard for improved transient response
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Compliant with industry codes & standards
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomtu-12V1600-DS1000-Prime_Standby-Power
  • Famiglia di prodottoElectrical Generator Sets
  • Gruppo di famigliaDiesel Generator Sets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione
  • Clasificazione IFCGeneratore elettrico
  • Codice ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Codice UNSPSC26111601
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrizione Uniclass 2015Generator sets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numero OmniClass23-35 11 15 11
  • Titolo OmniClassDiesel Generator Sets
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America