Pubblica i tuoi prodotti
Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

4.1 su 5 stelle4.1(13 recensioni)

mtu energy storage products provide reliable solutions for your power generation needs. Featuring long service intervals and low emissions backed by more than 60 years of power generation experience, our products are designed to perform. Customers around the world trust us to provide reliable power for a wide range of applications, from healthcare, data centers, airports, manufacturing plants to independent power stations and micro grids. Our product portfolio covers generator sets from 27 up to 11,830 kWe. 

 

Product Highlights:

• Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004

• Verified product design, quality and performance integrity 

• Industry leading average load factor  

• Best-in-class reliability and availability 

• Optimized maintenance intervals 

• Advanced monitoring & communications

• Compliant with industry codes & standards

Voce di capitolato
  • Systemspecification:

    mtu Energy Pack 40FT HD (2nd Generation) 

    •Container: 40FT ISO Container

    •Voltage: 490V AC

    •Warranty: 2 Year Standard


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomtu-Energy-Pack-40FT-HD-2000kVA-50_60Hz
  • Famiglia di prodottoBattery Container
  • Gruppo di famigliaEnergy Storrage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2896
  • Larghezza (mm)2438
  • Profondità (mm)12192
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)27700
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione
  • Clasificazione IFCGeneratore elettrico
  • Codice ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCBatteries and generators and kinetic power transmission
  • Codice UNSPSC2611
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrizione Uniclass 2015Generator sets
  • Numero OmniClass23-35 11 00
  • Titolo OmniClassElectrical Generators
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania
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
Isole Marianne Settentrionali
Bulgaria
Brunei
Camerun
Isole Marshall
Cipro
Cambogia
Capo Verde
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
Città del Vaticano
Cina
Ciad
Isole Pitcairn
Croazia
Corea del Nord