Pubblica i tuoi prodotti
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758

Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758

4.8 su 5 stelle4.8(10 recensioni)

Series 758 Cast Iron Flanged Y Strainers are used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. This Class 125 Y strainer has a cast iron body and 304 stainless steel screens. Features tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass.

Voce di capitolato
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
    • Sizes 3⁄4 in. – 24 in. (20 – 600 mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6111
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaY Strainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-05-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Codice UNSPSC401615
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti