Pubblica i tuoi prodotti
VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

4.2 su 5 stelle4.2(17 recensioni)
Threaded globe valve.
Voce di capitolato
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovgr
  • Famiglia di prodottoNacobre Construcción
  • Gruppo di famigliaVálvulas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-06-04
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inMessico
  • Prodotto inMessico
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descrizione Uniclass 2015Valve products
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID2020
  • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution