Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Grabbar Ai-No-Te NS

Grabbar Ai-No-Te NS

Mainly is used in such as toilet, bathroom, entrance, and most are I and L-shaped. And mainly for public and semi-public.

Highly artistic design with combination of stainless steel and resin has been attracting a number of professional designers. It changed the cold feel of conventional stainless steel handrails.

Voce di capitolato
  • Top Rail / (Surface Material) Semihard Resin contain (with antiviral agent* and Antimicrobial agent) + Soft Resin dual layer forming

    * No.V04 and No.00 are not included antiviral agent.

    Core Material / Stainless steel tube

    Blacket Cover / Chromium plating ABS plastic

    NS-T400:L400*D100(mm), NS-T600:L600*D100(mm), NS-T800:L800*D100(mm), NS-TL7070:L700*L700*D100(mm), NS-CM3:L700 or L850(mm), NS-LC1:D550*H160(mm), NS-LC2:H760*D700*h160(mm), NS-L1:W700*H760*D700*h160(mm), NS-U1:W600*H440*D550*h160(mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicograbbar_ainote_ns
  • Famiglia di prodottoGrabbar
  • Gruppo di famigliaAi-No-Te NS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleResina poliestere
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere

Disponibilità Regionale

Asia
Giappone