Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Grabbar Ai-No-Te OV

Grabbar Ai-No-Te OV

Ai-No-Te OV specifically adopted the oval-shaped coping in 40×32mm based on human engineering to ensure its efficient stability. Mainly is used in such as toilet, entrance, and most are I and L-shaped. And mainly for public and semi-public.

Highly artistic design with combination of stainless steel and resin has been attracting a number of professional designers. It changed the cold feel of conventional stainless steel handrails.

Voce di capitolato
  • Top Rail / (Surface Material) Semihard Resin contain (with antiviral agent and Antimicrobial agent) + Soft Resin dual layer forming

    Core Material / Stainless steel tube

    Base / Chromium plating ABS plastic

    Color / No.1004 Bicolor, No.10 Plane White

    OV-T400H:L400*D85(mm), OV-T600H:L600*D85(mm), OV-T800H:L800*D85(mm), OV-TL7070H:L700*L700*D85(mm), OV-CM700H:L700(mm), OV-U1H:W600*H640*D585(mm), OV-L1H:W700*H263*D650(mm), OV-S1:L525(mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicograbbar_ainote_ov
  • Raccolta di collezioniGrabbar
  • CollezioneAi-No-Te OV
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleResina poliestere
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere

Disponibilità Regionale

Asia
Giappone