Pubblica i tuoi prodotti
NFB‑301C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler
Navien
Archiviato

NFB‑301C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler

• 97.5% TE Industry Leading Thermal Efficiency

• Patented stainless steel fire tube heat exchanger

• 160 PSI maximum operating pressure

• Advanced controls with an intuitive 7” color display

• Up to 15:1 TDR (turndown ratio)

• BAS communication capability

• Common vent up to 4 and cascade up to 32 units

• Top & bottom piping

Voce di capitolato
  • Model NFB-301C

    Heating Capacity 20,000-301,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.98

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 25.1"

    Height 32.8"

    Depth 22.3"

    Weight 243 lb.

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNFB-301C
  • Famiglia di prodottoBoilers, Commercial
  • Gruppo di famigliaCommercial Condensing High‑Efficiency Boilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCorea del Sud
  • Prodotto inCorea del Sud
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie