Pubblica i tuoi prodotti
Chikan 2140
Chikan 2140

    Chikan 2140

    This Chikan table has a length of 140 cm. The table is designed as a dinging table, working table or side table. It has a lot of nice details such as finger joints in the corners, a frame that is designed as a chicane which gives a tighter profile of the table. Chikan is the Swedish word for chicane.
    Voce di capitolato
    • The table top is available in birgh, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicochikan-2140
    • Famiglia di prodottoChikan
    • Gruppo di famigliaFurniture/Table
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inEstonia
    • Peso Netto (Kg)16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS