Pubblica i tuoi prodotti
Choice 258
Choice 258
Choice 258
Choice 258

    Choice 258

    Inviting and secure armchair with rounded shapes that gives an embracing feeling. Armrests that are easy to grip and a correct seating height simplifies for older people. It is possible to have different fabrics on the cushions and the frame, gives the opportunity to come up with individual and unique expressions.
    Voce di capitolato
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicochoice-258
    • Famiglia di prodottoChoice
    • Gruppo di famigliaFurniture / Easy chair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)950
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia