Pubblica i tuoi prodotti
Ellinor 910
Ellinor 910

    Ellinor 910

    A sideboard in birch, lockable doors and two movable shelf. The sideboard sits on a plinth panel with four legs.

    The sideboard is also available together with a top cabinet with glass doors, article number 911.

    Ellinor storage unit goes very well together with the sofa series Ellinor and Elin.


    Voce di capitolato
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoellinor-910
    • Famiglia di prodottoEllinor
    • Gruppo di famigliaStorage Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)950
    • Larghezza (mm)880
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia