Pubblica i tuoi prodotti
Erik 460

Erik 460

4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)
Erik is one of the chairs that we have had the longest in our product range. It is stable and has a traditional look. Today it is primarily used in dining areas in different care homes. Erik is available in four different versions; with wooden seat or upholstered seat and with or without armrests. Erik is also available in an extra wide version with armrests.
Voce di capitolato
  • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoerik-460
  • Famiglia di prodottoErik
  • Gruppo di famigliaFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)910
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioTappezzeria
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inLituania
  • Peso Netto (Kg)6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Nuova Zelanda
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
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
Corea del Nord