Pubblica i tuoi prodotti
Freja 236
Freja 236

    Freja 236

    Functional easy chair with stepless reclining seat produced in birch. Seat and back with removable fabric. The handle that adjusts the reclining function is available on both sides of the chair. Freja fits very nicely in care homes. Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra.
    Voce di capitolato
    • Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofreja-236
    • Famiglia di prodottoFreja
    • Gruppo di famigliaFunctional easy chair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1120
    • Larghezza (mm)650
    • Profondità (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
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
    Prodotti simili