Pubblica i tuoi prodotti
Freja 246
Freja 246

    Freja 246

    Freja footstool is a nice complement to Freja 236 and also has a frame in solid birch. The fabric is removable so it is easy to remove and wash. Rubber weave is available as optional extra.
    Voce di capitolato
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofreja-246
    • Famiglia di prodottoFreja
    • Gruppo di famigliaFunctional easy chair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia