Pubblica i tuoi prodotti
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1

    Freja 336-1

    Freja two seater sofa has a plain albut elegant frame in birch wood. It has visible horisontal laths in the back. Seat and back cushion is available with removable fabric, which makes it easy to wash. Available with armrest and side cover as optional extra. Fits nicely in waiting areas and in social areas.
    Voce di capitolato
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofreja-336
    • Famiglia di prodottoFreja
    • Gruppo di famigliaFurniture /Sofa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)840
    • Larghezza (mm)1210
    • Profondità (mm)730
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia