Pubblica i tuoi prodotti
Gustav 242

Gustav 242

Table in solid birch with a height of 75 cm. The solid table top, which has a thickness of 40 mm, is stable and has a straight profile that signals top quality. Available in birch or as stained. One extention leaf 50×100 cm is included. Also available with a practical and durable birch or white laminate table top with an ABS edge
Voce di capitolato
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogustav-242
  • Famiglia di prodottoGustav
  • Gruppo di famigliaFurniture/Table
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)730
  • Larghezza (mm)1600
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inEstonia
  • Peso Netto (Kg)61
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS