Pubblica i tuoi prodotti
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    Voce di capitolato
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojackie-538
    • Famiglia di prodottoJackie
    • Gruppo di famigliaFunctional easy chair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)410
    • Larghezza (mm)530
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia