Pubblica i tuoi prodotti
Kurbits 625
Kurbits 625

    Kurbits 625

    A very stable sofa table in birch finish or stained. 

    Available in the Kurbits family is also a sofa, two different armchairs and a footstool.

    Voce di capitolato
    • Kurbits is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...   

      Kurbits meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokurbits-625
    • Famiglia di prodottoKurbits
    • Gruppo di famigliaFurniture/Table
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inEstonia
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS