Pubblica i tuoi prodotti
Niva 228
Niva 228

    Niva 228

    A clean and functional dining table with a soft and rounded shape. 

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Voce di capitolato
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconiva-228
    • Famiglia di prodottoNivå
    • Gruppo di famigliaFurniture/Table
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)2100
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inEstonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS