Pubblica i tuoi prodotti
Niva 231
Niva 231

    Niva 231

    Height adjustable table, with a length of 180 cm. A clean and functional dining table with mechanically height adjustable, 72-83 cm.

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Voce di capitolato
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconiva-231
    • Famiglia di prodottoNivå
    • Gruppo di famigliaFurniture/Table
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inEstonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS