Pubblica i tuoi prodotti
Rialto 202

Rialto 202

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
Voce di capitolato
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorialto-202
  • Famiglia di prodottoRialto
  • Gruppo di famigliaFurniture/Table
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)730
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inEstonia
  • Peso Netto (Kg)22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS