Pubblica i tuoi prodotti
Rialto 202 Ø90

Rialto 202 Ø90

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
Voce di capitolato
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorialto-202d90
  • Famiglia di prodottoRialto
  • Gruppo di famigliaFurniture/Table
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)730
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inEstonia
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS