Pubblica i tuoi prodotti
Rib 571-1

Rib 571-1

Rib armchair with high back has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame. Rib is an airy and classic seating group in birch, that has removable fabrics in the seat and in the back.
Voce di capitolato
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorib-571-1
  • Famiglia di prodottoRib
  • Gruppo di famigliaFurniture / Easy chair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1030
  • Larghezza (mm)650
  • Profondità (mm)780
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inLituania
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCMobilia