Pubblica i tuoi prodotti
Rib 572-1

Rib 572-1

Stop is a fully upholstered two seater sofa where all fabric is removable. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Voce di capitolato
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorib-572-1
  • Famiglia di prodottoRib
  • Gruppo di famigliaFurniture /Sofa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)840
  • Larghezza (mm)1530
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inLituania
  • Peso Netto (Kg)36
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCMobilia