Pubblica i tuoi prodotti
Rib 573-1

Rib 573-1

Rib three seater sofa is part of an airy and classic seating group, that has removable fabrics in the seat and in the back. Neck cushion is available as optional extra. The sofa has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame.
Voce di capitolato
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorib-573-1
  • Famiglia di prodottoRib
  • Gruppo di famigliaFurniture /Sofa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)840
  • Larghezza (mm)1810
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inLituania
  • Peso Netto (Kg)46
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCMobilia
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
Prodotti simili