Pubblica i tuoi prodotti
Ruter 275
Ruter 275

    Ruter 275

    Ruter serving trolley has a clean and neat design, which gives it a place in all kinds of environments and situations. The castors are lockable, to provide stability when serving.
    Voce di capitolato
    • Ruter serving trolley is very practical with its generous measurements. The serving trolley is produced with a frame in birch and has laminate shelves that are reversable, black on one side and white on the other.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoruter-275
    • Famiglia di prodottoRuter
    • Gruppo di famigliaStorage Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)850
    • Larghezza (mm)840
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia