Pubblica i tuoi prodotti
Sputnik 101
Sputnik 101

    Sputnik 101

    Sputnik, with design features that originates from the satellite it has gotten its name from, has an everlasting beautiful desing with details that give the stool that certain something. Go for the one with wooden seat or fixed upholstered seat.

    The ability to choose colour and fabric gives Sputnik endless possibilities and make sure it fits any environment. Go for velvet upholstery for the classy restaurant, in artificial leather for the local pizzeria or as a visitor’s stool with a wooden seat for the kindergarten. That is right, stools work in so many places.

    Sputnik is available in six different versions: in three different heights, either with wooden seat or with fixed upholstered seat. 

    Voce di capitolato
    • The upholstered seat has a nicely upholstered button that adds even further to the design. The two higher stools are available with foot rests in metal that withstands wear and tear even more. You can choose whichever fabric you prefer, but if you would like some tips, please check out our fabric guide.

      Sputnik stool is a good sustainability selection. It is made in FSC Mix and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosputnik-101
    • Famiglia di prodottoSputnik
    • Gruppo di famigliaFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)630
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stools
    • Numero OmniClass23-21 23 39 11
    • Titolo OmniClassResidential Bar Stools
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit