Pubblica i tuoi prodotti
Stop 571-2

Stop 571-2

Stop is a fully upholstered armchair with high back for extra comfort. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. All fabrics are removable. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Voce di capitolato
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostop-571-2
  • Famiglia di prodottoStop
  • Gruppo di famigliaFurniture / Easy chair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)110
  • Larghezza (mm)710
  • Profondità (mm)820
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inLituania
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCMobilia