Pubblica i tuoi prodotti
Sture 392
Sture 392
Sture 392
Sture 392

    Sture 392

    A future classic – armchair with high back. The laths in the back gives a transparent back and they let light through. The laths are carefully designed and give the same kind of comfort as an upholstered back. The armchair is available with wooden seat or fixed upholstered seat, or maybe a nice and cozy sheep fur. A neckcushion is available as optional extra.
    Voce di capitolato
    • FSC Mix. The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosture-392
    • Famiglia di prodottoSture
    • Gruppo di famigliaFurniture / Easy chair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1050
    • Larghezza (mm)640
    • Profondità (mm)840
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit