Pubblica i tuoi prodotti
Woodstock 014
Woodstock 014
Woodstock 014

    Woodstock 014

    Woodstock is a chair with upholstered seat and nicely arched laths in the back. Woodstock has a clear and distinct design. The seat has rubber weave as standard.
    Voce di capitolato
    • The chair is available in oak and in birch and is also available as stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowoodstock-014
    • Famiglia di prodottoWoodstock
    • Gruppo di famigliaFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)810
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS