Pubblica i tuoi prodotti
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115

    Woodstock 115

    Woodstock chair with armrests comes with upholstered seat and back. The seat is protected by rubber weave as standard. The chair fits very well in assembly halls and auditoriums as it has connectors as optional extras.
    Voce di capitolato
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowoodstock-115
    • Famiglia di prodottoWoodstock
    • Gruppo di famigliaFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)810
    • Larghezza (mm)570
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit