Pubblica i tuoi prodotti
Woodstock 417
Woodstock 417
Woodstock 417

    Woodstock 417

    4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)
    A top shelf to the cabinet Frank 417 in birch veneer or oak veneer. The top shelf is not as deep as the cabinet and is ideal as a bookshelf. The shelf has one movable shelf.
    Voce di capitolato
    • Woodstock is available as two different modules; cabinet and top shelf. They are designed to be used together. Add a plinth panel in in birch or oak with legs in chrome, birch or oak. Magnetic locks on the doors are available as optional extra. Both the cabinet and the top shelf have movable shelfes.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowoodstock-417
    • Famiglia di prodottoWoodstock
    • Gruppo di famigliaStorage Unit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)520
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)290
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inLituania
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia