Pubblica i tuoi prodotti
Hose Reel 886 Stainless
Nederman

Hose Reel 886 Stainless

This stainless steel hose reel, made entirely of stainless steel, is designed specifically for the food processing industry. It is very easy to clean thanks to rounded edges and features an easy to dismantle hose outlet, an externally mounted swivel, and a minimum number of material joints.

  • Unique design makes easy cleaning
  • Up to 25 m (82 ft.) hose capacity
  • Meets international hygienic requirement
Voce di capitolato
  • Connection hose length (m)Not included with reel. sold separatley
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohose-reel-886
  • Famiglia di prodottoHose Reels and Cable Reels
  • Gruppo di famigliaHose reels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania