Pubblica i tuoi prodotti
Hose Reel 888 Stainless
Nederman

Hose Reel 888 Stainless

Medium sized open stainless steel hose reel.

These reel are ideal in environments with high humidity, where hygiene is of the utmost importance or where there is a risk of chemical attack. Thanks to the open design, the reels are very easy to service, maintain and keep clean. Can be installed on wall or on the ceiling.

  • All components in stainless steel and chemically resistant composite.
  • Open design for ease of cleaning.
  • Outlet position can be adjusted through 120° for optimum pull-out and pull-in angle.
Voce di capitolato
  • CertificationsCE
    MediaWater, Food
    Connection hose length (m)1
    ColourStainless
    Corrosion resistanceStainless steel
    Electric/Spring drivenSpring
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohose-reel-888-stainless
  • Famiglia di prodottoHose Reels and Cable Reels
  • Gruppo di famigliaHose reels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania