Pubblica i tuoi prodotti
Hose Reel 889
Nederman

Hose Reel 889

Medium sized open hose reel.

Fitted with slightly larger drums and therefore are able to take longer hoses than Series 888.Thanks to the open design, the reels are very easy to service, maintain and keep clean. Can be installed on wall or on the ceiling.

  • Outlet position can be adjusted through 120° for optimum pull-out and pull-in angle.
  • Spring power can easily be adjusted from the outside.
  • Ratchet easily disengaged when required.
Voce di capitolato
  • CertificationsCE
    MediaCompressed air, Water, Water high pressure, Oil, AdBlue
    Connection hose length (m)1
    Corrosion resistanceStandard
    Electric/Spring drivenSpring
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohose-reel-889
  • Famiglia di prodottoHose Reels and Cable Reels
  • Gruppo di famigliaHose reels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania