Pubblica i tuoi prodotti
Newport Brass 2040 Secant Widespread Bathroom Faucet

Newport Brass 2040 Secant Widespread Bathroom Faucet

Solid Brass Construction. ADA Compliant Lever Handles. Brass Valve bodies Valve Included. Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges. Spout Assembly with integral supply hoses. Pop-up drain with tail piece.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • ADA Compliant Lever Handles
    • Brass Valve bodies Valve Included
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • Spout Assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 6-3/4" (17.1 cm) spout height at outlet
    • 5-13/16" (14.8 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNewport-Brass-2040-Secant-Widespread-Bathroom-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaBathroom
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets