Pubblica i tuoi prodotti
Newport Brass 2470-5303 Jacobean Single Handle Kitchen Faucet

Newport Brass 2470-5303 Jacobean Single Handle Kitchen Faucet

Solid Brass Construction. Side-mounted ADA compliant Lever Handle. Independent rotational and pivoting Lever Handle elements. Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge. Swivel spout assembly.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • Side-mounted ADA compliant Lever Handle
    • Independent rotational and pivoting Lever Handle elements
    • Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge
    • Swivel spout assembly
    • 7-11/16" (19.5 cm) spout height at outlet
    • 9-1/16" (23.0 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.8 gallons (6.7 liters) per minute maximum flow rate showerhead
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNewport-Brass-2470-5303-Jacobean-Single-Handle-Kitchen-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets