Pubblica i tuoi prodotti
Newport Brass 8200-5113 Newport 365 Bronwen Pull Kitchen Faucet

Newport Brass 8200-5113 Newport 365 Bronwen Pull Kitchen Faucet

Solid Brass Construction. Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge. Swivel spout assembly with side-mounted ADA compliant lever handle. Two-function, toggle-control spray engine with solid brass housing.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid Brass Construction
    • Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge
    • Swivel spout assembly with side-mounted ADA compliant lever handle
    • Two-function, toggle-control spray engine with solid brass housing
    • 10-3/4 (27.2 cm) spout height at outlet
    • 8" (17.2 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.8 gallons (6.8 liters) per minute maximum flow rate
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNewport-Brass-8200-5113-Newport-365-Bronwen-Pull-Kitchen-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets