Pubblica i tuoi prodotti
Newport Brass 990 East Linear Double Handle Widespread Bathroom Faucet

Newport Brass 990 East Linear Double Handle Widespread Bathroom Faucet

Solid Brass Construction. ADA Compliant Cross Handles. Brass Valve bodies Valve Included. Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges. Spout Assembly with integral supply hoses. Pop-up drain with tail piece.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • ADA Compliant Cross Handles
    • Brass Valve bodies Valve Included
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • Spout Assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 6-1/8" (15.6 cm) spout height at outlet
    • 7-1/8" (18.1 cm) spout reach (c-c)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNewport-Brass-990-East-Linear-Double-Handle-Widespread-Bathroom-Faucet
  • Famiglia di prodottoFaucet
  • Gruppo di famigliaBathroom
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets