Pubblica i tuoi prodotti
Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

The active chemicals within Newton 104 combine with the free lime and moisture present within the capillaries to form insoluble crystalline complexes which effectively block the capillaries and any minor shrinkage cracks to prevent any further movement of moisture to provide a totally dry surface to the concrete.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNewton104
  • Famiglia di prodottoNewton
  • Gruppo di famigliaRe-Seal System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioSand
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCFilter membranes
  • Codice UNSPSC40161507
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96_52
  • Descrizione Uniclass 2015Membrane water filters
  • Codice CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Numero OmniClass23-13 25 15 11
  • Titolo OmniClassDampproofing Membranes