Pubblica i tuoi prodotti
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)

A fully digital lighting control solution. Panels, switches and sensors connect together using simple #16 gauge 2-wire cable in topology-free sequence. Pre-wired, pre-programmed, ready-to-install single panel lighting control solution with 7-16 relays may be used as a base panel for larger installations. Simply add, Auxiliary or Mini panels on the 2-wire bus.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoControlPanel_MP_NX_M1600
  • Famiglia di prodottoElectrical Equipment
  • Gruppo di famigliaControl Panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60.96
  • Larghezza (mm)45.72
  • Profondità (mm)10.16
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Numero OmniClass23-27 15 21 13
  • Titolo OmniClassLighting Relay Control Panel